• \
  • Inicio
  • 344-3455: Luces delanteras combinadas resistentes a los impactos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-3455: Luces delanteras combinadas resistentes a los impactos

    Número de pieza: 344-3455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Ancho (mm): 0
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: delanteras/de giro combinadas
    • Lado de la máquina: LADO DERECHO
    • Lado del tráfico: LADO DERECHO
    • Longitud (mm): 0
    • Longitud del cable (mm): 0
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de lentes: 0
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas son resistentes a los impactos.
    • Voltaje (voltios): 24
    emac
    C4.4

    it
    IT62H, IT38H

    wheel loaders
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    wtl
    982M, 966M XE 962 966M, 930K 966H, 972H, 966L, 950L, 980M, 950M, 972K, 950H, 938H, 930M 924H, 962H, 980K HLG 938K 924K 972M, 962K, 980K, 950K, 972M XE 938M 924HZ, 966K, 950 GC 950M Z 928HZ, 962L, 930H, 962M Z 962M, 966K XE 926M 972L, 97AM 980L

    comp
    CS79B, CS-54B CS54B, CS-68B CS-74B CS68B, CP-68B CS74B, CS56B, CP-56B CS-56B CP-54B CS-76B CP56B, CS-78B CS-64B CS64B, CS-79B CP-74B CS-66B CS78B, CP54B, CP74B