344-3456: Luz delantera o señal de giro
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-3456: Luz delantera o señal de giro

    Número de pieza: 344-3456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 24 voltios

    Descripción:
    Las señales de giro y las luces delanteras combinadas resistentes a los impactos Cat® tienen aprobación ECE y ofrecen luz alta, luz baja, luz de posición y señal de giro. Las luces halógenas resistentes a los impactos son mejores que las bombillas estándar en cuanto a la vida útil de las bombillas y al brillo, permiten iluminar de noche e incluso en condiciones de poca luz. El fácil montaje con un solo perno y el diseño duradero resistente al rociado de agua y a las vibraciones hacen de esta una excelente opción para su máquina.

    Atributos:
    • 24 V
    • montaje izquierdo de la máquina, tráfico derecho
    • aprobación ECE

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: delanteras/de giro combinadas
    • Lado de la máquina: LADO IZQUIERDO
    • Lado del tráfico: LADO DERECHO
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas son resistentes a los impactos.
    • Voltaje (voltios): 24
    vibratory single drum smooth
    CS66B, CS56B, CS68B

    asphalt pavers
    AP1055F

    wheel tractor scrapers
    657G, 613G

    paving compactor
    CP-74B CP-54B CS-54B CP56B, CP-68B CS-68B CS68B, CS-56B CP54B, CS78B, CS-64B CS-78B CS-66B CS-74B CS54B, CP-56B CS74B, CS-76B CP74B, CS56B, CS79B, CS64B, CS-79B

    pneumatic tired compactors
    CW34, CW34LRC

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    972M XE 962M, 950K, 950H, 966M XE 928HZ, 924H, 980M, 962H, 930K, 930M, 962L, 982M, 966M, 966H, 962 950M, 972H, 972M, 924HZ, 938K, 97AM 924K, 962M Z 980K, 966L, 938H, 950 GC 938M, 930H, 950L, 926M, 972L, 972K, 980K HLG 962K, 950M Z 966K XE 966K

    wheel loaders
    966M, 966H, 972M, 950M, IT38H, 982M, 930K, 972H, 950H, 966K, 962H, 962M, 962K, 972L, 980L, 938K, 972K, 980M, 928HZ, 950K, IT62H, 980K, 966MXE, 980KOEM, 930G, 924H, 972MXE, 962MZ

    stabilizers/reclaimers
    RM500B