• \
  • Inicio
  • 344-3457: Luces delanteras combinadas resistentes a los impactos
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-3457: Luces delanteras combinadas resistentes a los impactos

    Número de pieza: 344-3457
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de trabajo Cat® ayudan a convertir la noche
    en día y aumentar la productividad de las máquinas y los operadores.

    Atributos:
    1) Las luces de primera calidad Cat están diseñadas para cumplir con los exigentes niveles de vibraciones de las máquinas grandes y pequeñas.
    2) Las luces Cat se adaptan a otras máquinas de su flota y pueden modificarse para ajustarse a máquinas más antiguas.

    Aplicación:
    Están diseñadas para usarse en condiciones extremadamente adversas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: delanteras/de giro combinadas
    • Lado de la máquina: LADO DERECHO
    • Lado del tráfico: LADO IZQUIERDO
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas son resistentes a los impactos.
    • Voltaje (voltios): 24
    mg
    160K, 12K, 140K 2 140K, 120K, 120K 2

    wtl
    980M, 930K 962M, 924H, 924HZ, 924K 966M, 950M Z 950H, 966M XE 938K 950M, 982M, 950 GC 972M, 972M XE 962M Z 928HZ, 930H, 926M 930M 938M