344-3460: Luz delantera o señal de giro
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-3460: Luz delantera o señal de giro

    Número de pieza: 344-3460
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Señal de giro y luces delanteras combinadas de 24 voltios

    Descripción:
    Las señales de giro y las luces delanteras combinadas resistentes a los impactos Cat® tienen aprobación ECE y ofrecen luz alta, luz baja, luz de posición y señal de giro. El fácil montaje con un solo perno y el diseño resistente al rociado de agua duradero hacen de las señales de giro LED y de las luces delanteras halógenas combinadas resistentes a los impactos Cat una excelente opción para su máquina.

    Atributos:
    • 24 V
    • montaje izquierdo de la máquina, tráfico derecho
    • aprobación ECE

    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Aprobación: ECE
    • Descripción: Delanteras o de giro LED combinadas
    • Lado de la máquina: LADO IZQUIERDO
    • Lado del tráfico: LADO DERECHO
    • Tipo de conector: DT rect. (6)
    • Tipo de luz: las luces delanteras combinadas son resistentes a los impactos.
    • Voltaje (voltios): 24
    paving compactor
    CS74B, CS-74B CP-54B CS68B, CP-68B CS79B, CP-74B CS-79B CP74B, CP56B, CS-68B CS56B, CS78B, CS54B, CS-78B CS-54B CS-56B CP-56B CP54B, CS64B

    engine - machine
    C4.4

    wheel-type loader
    972M, 980K, 950M, 982M, 962M Z 980M, 966K, 950L, 966L, 962K, 950K, 966M, 966K XE 966M XE 962M, 962L, 972K, 972M XE 950M Z 972L