344-3828: Buje trasero
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-3828: Buje trasero

    Número de pieza: 344-3828
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje de buje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de bujes son componentes de caucho cilíndricos con un manguito interno de acero. Pueden ser rectos o con bridas (con labio). Algunos se encuentran instalados en un manguito externo.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes de bujes se diseñan principalmente para respaldar cargas radiales. Algunos permiten la rotación. Generalmente se colocan bajo presión dentro de la estructura de soporte para conseguir una conexión estable y fuerte. Los bujes con manguitos externos también se pueden instalar en una estructura de soporte con tapa y montura.

    Aplicaciones:
    Los montajes de bujes se usan en una amplia variedad de sistemas de montaje Cat, por ejemplo, sistemas hidráulicos, de tren de fuerza, de enfriador, electrónico, de cabina y HVAC.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro externo piloto (mm): 50,3
    • Diámetro externo piloto (pulg): 1,98
    • Diámetro interno (mm): 16,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,6
    • Tipo de montaje: Buje sin manguito exterior
    skid steer loader
    279D, 277C