344-5081: Alternador G
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-5081: Alternador G

    Número de pieza: 344-5081
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Alternador de 24 voltios, 115 amperios y servicio pesado

    Descripción:
    Mediante los alternadores se suministra energía eléctrica para que funcionen los accesorios eléctricos. Los alternadores Cat® se dividen en dos categorías: con escobilla y sin escobilla.

    Atributos:
    • Reguladores de voltaje electrónico incorporados.
    • Sistema de enfriamiento de alta eficacia
    • Los alternadores con escobilla cuentan con escobillas de una pieza y resortes de presión constante que permiten que el desgaste sea parejo.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Alternador de 24 voltios, 115 amperios y servicio pesado remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de montaje (mm): 108
    • Con escobilla o sin escobilla: Tipo de escobilla, Tipo de escobilla
    • Marino aprobado: No, No
    • Número de polos: 12, 12
    • Salida nominal (amperios): 115, 115
    • Tipo de montaje: Taco, Taco (108 mm)
    • Voltaje (voltios): 24
    asphalt pavers
    AP655FLRC, AP1055F

    wheel tractor-scraper
    631K, 621K OEM 623K, 627K, 623K LRC 621K

    pipelayer
    PL61

    engine - generator set
    XQ230

    forest products
    2484C, 548 558 579C, 559C

    wheel-type skidder
    525D, 555D, 545D, 535D

    track type tractors
    D5RXL, D5R2XL, D6R2, D5R2LGP

    track excavators
    329E, 323, 320ELRR, 320-01GC, 320-07GC, 329EL, 320EL, 326FL, 320D2, 323FL, 320D2L, 330D2L, 324ELN, 324EL, 323D2L, 330FL, 329FL, 335FLCR, 320ELOEM, 320-07, 320, 323-07, 320D2GC, 323EL, 320ERR

    articulated trucks
    725C2, 730C, 735C, 730C2, 735B, 745C, 725C, 740CEJ, 730C2EJ, 730CEJ, 745DLRC, 740GC

    off-highway truck
    773G OEM 775G OEM 773G LRC 773G, 777G, 772G OEM 775G LRC 770G OEM

    cold planer
    PM313, PM312, PM310

    track-type tractor
    D6K2 XL D6K D6K2, D5R LGP D6K2 LGP D6R LGP D5R XL D6R XL D6R

    wheel feller bunchers
    2570D, 563D, 2670D, 573D

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-C13I CX31-C18I C15, TH48-E80 CX31-P600 CX38-P892 TH35-C13I CX35-C18I CX35-P800 CX38-P800 C18, CX31-C9I

    track-type loader
    953K, 963K

    brush cutters,industrial,other
    586C

    3000
    C7.1, C6.6, C4.4

    knuckleboom loaders
    2384C

    log loaders forestry
    558LL, 320D2FMLL, 538LL

    7 to 9 liter
    C9, C9.3, C9.3B

    wheel tractor scrapers
    637K, 631KLRC, 637KLRC

    motor grader
    140

    wheel-type loader
    950 GC 966H, 986H, 962 950L, 938K, 930K, 966L

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C13, C9.3B, C18, C9.3, C15, C27, C7.1, C32

    track loaders
    953

    motor graders
    140-13AWD, 140-13, 120LAWD

    articulated dump truck
    730, 740C 740 GC 740, 730C, 730C2 EJ 740B, 745 735, 735B

    vees 27 to 32 liter
    C27, C32

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP600F, AP655F, AP-1000F AP655F L AP-1055F

    forestry excavators
    320D2FMGF, 538GF

    15 to 18 liter
    C18, C15

    skidders
    555D, 525D, 545DLRC, 555DLRC, 525DLRC

    off highway trucks
    777G, 770G, 772G, 775G, 777GLRC, 773GLRC, 770GOEM, 777GOEM, 772GOEM

    excavator
    320D2, 330, 330F OEM 330F, 323F 320E, 326D2, 558 320D2 L 329E L 330D2 320 GC 320D2 FM 326D2 L 320E LRR 538 326F L 324E L 326F LN 330D2 L 329E, 320E RR 323D2 L 323F L 320E L 330F LN 320E LN 330 GC 345 GC 336

    wheel loaders
    972L, 930M, 924K, 950K, 966H, 962L, 980L, 962M, 938K, 930K, 972H, 962K, 938M, 950M, 926M, 966L, 950L

    wheel excavators
    MH3024, M320F, M318F, M322F