+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    344-5594: Puerto auxiliar

    Número de pieza: 344-5594
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Accesorios para la radio de la máquina

    Accesorios de alta calidad, juegos de instalación, adaptadores y convertidores para las radios de las máquinas Cat

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Compatibilidad: Disponible para usarse con los números de piezas de Radios 366-8411, 366-8412, 366-8413, 366-8414 y 377-7215 Cat®. No se puede utilizar con las Radios 366-8413, 366-8414 y 377-7215 si ya se instaló el mazo de cables para la capacidad Bluetooth.
    • Notas: El puerto auxiliar viene en dos piezas: un conector de estéreo para montar en el tablero de instrumentos y un mazo de cables para conectar el conector de estéreo a la conexión en la parte trasera de la radio.
    ttt
    D6T XW PAT D10T2, D11T, D6T XL PAT D9T, D7E, D6T LGP D6T LGPPAT D8T, D6T XW D6T XL

    wtt
    854K, 844K

    mg
    140M 2 140M 3 160M 2 140M, 160M 3 AWD 14M-3 120M, 18M3, 16M3, 12M 2 14L 120M 2 160M, 12M 3 12M, 140M 3 AWD 14M3, 24M, 16M, 14M, 160M 3 24 12M 3 AWD

    emac
    C9.3

    wheel loaders
    972M, 994KLRC, 986K

    ttl
    973, 963K, 953K

    track type tractors
    D8T

    motor graders
    24 120MAWD

    wtl
    992K, 982M, 962M, 966M, 950M, 980M, 993K, 966M XE 990K, 966K, 972M, 962K, 950L, 972M XE 980K, 972K, 962L, 966L, 994K 97AM 980L, 962 950K, 972L, 962M Z 980K HLG 986K 950M Z 966K XE 994H