345-1039: CODO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-1039: CODO

    Número de pieza: 345-1039
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Codo de tuberías de aire

    Descripción:

    • Los codos son componentes importantes de las tuberías de aire, las cuales suministran aire a través del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 331,47
    • Altura (pulg): 13,05
    • Ancho (mm): 674,37
    • Longitud (mm): 753,11
    • Longitud (pulg): 29,65
    engine - generator set
    G3516C

    engine - industrial
    G3516E