345-1959: Sello Cm a granel
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-1959: Sello Cm a granel

    Número de pieza: 345-1959
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 493
    • Altura total (pulg): 19,41
    • Ancho total (mm): 87
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla superior
    motor grader
    160M 3 AWD 160M 2 14M3, 140, 12M 2 120M 2 140M 2 140M 3 AWD 12M 3 160M 3 16M3, 14M-3 140M 3 24, 12M 3 AWD 18M3

    motor graders
    16M3, 18M3, 120M2, 140M2AWD, 160M3AWD, 12M3AWD, 160M2, 120M2AWD, 160M3, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3, 140M3, 140M3AWD, 140M2, 24N, 140-13, 140-13AWD