345-2210: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-2210: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 345-2210
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (garra triple de servicio pesado)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio pesado con garra triple presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero ofrecen una mejor habilidad de giro.


    Aplicación recomendada:

    • Las zapatas de servicio pesado con garra triple cuentan con una placa y una garra más gruesas que las de las zapatas de cadena de garra triple estándares, lo cual les proporciona más resistencia para las aplicaciones de mayor impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 790
    • Ancho de la zapata (pulg): 31,1
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Paso de la cadena (pulg): 7,5
    • Tamaño del perno (mm): M20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: garra triple, servicio pesado, centro perforado
    excavator
    326F, 326F L 320E L 324D, 325F 323F L 324E, 323, 323F