345-2417: CARRIAGE, PALLET FORK 60
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-2417: CARRIAGE, PALLET FORK 60"

    Número de pieza: 345-2417
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Cat® Pallet Fork Carriages for are designed to meet a wide variety of material handling needs. Use carriages with different length fork tines for moving bulky or palletized materials on construction and industrial sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura del portahorquillas (mm): 1.118
    • Altura del portahorquillas (pulg): 44
    • Ancho del bastidor del portahorquillas (mm): 2.440
    • Ancho del bastidor del portahorquillas (pulg): 96
    • Ancho del portahorquillas: 61.7
    • Ancho del portahorquillas (mm): 1.566
    • Interfaz de la máquina: FUSIÓN
    • Longitud del portahorquillas (mm): 607
    • Longitud del portahorquillas (pulg): 23,9
    • Longitud total: 23.9
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modelo compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Peso del grupo de horquillas (kg): 354
    • Peso del grupo de horquillas (lb): 781
    • Peso del portahorquillas (kg): 354
    • Peso del portahorquillas (lb): 780,4
    • Sistema hidráulico de la máquina: SIN SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR, SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Tipo de máquina: Cargadores de ruedas pequeños
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.