345-2750: FORK, 72
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-2750: FORK, 72" CONSTRUCTION

    Número de pieza: 345-2750
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    For use in heavy duty applications.

    Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de los dientes de la horquilla (mm): 768
    • Altura de los dientes de la horquilla (pulg): 30,2
    • Altura del portahorquillas (mm): 1.375
    • Altura del portahorquillas (pulg): 54
    • Ancho de los dientes de la horquilla (mm): 150
    • Ancho de los dientes de la horquilla (pulg): 5,9
    • Ancho del bastidor del portahorquillas (mm): 2.440
    • Ancho del bastidor del portahorquillas (pulg): 96
    • Ancho del portahorquillas: 98.3
    • Ancho del portahorquillas (mm): 2.498
    • Cantidad de dientes: 2
    • Cantidad de horquillas: 2
    • Grosor de los dientes de la horquilla (mm): 70
    • Grosor de los dientes de la horquilla (pulg): 2,8
    • Grosor del diente: 2.8
    • Interfaz de la máquina: FUSIÓN
    • Longitud del diente de la horquilla (mm): 1.829
    • Longitud del diente de la horquilla (pulg): 72
    • Longitud total: 97.4
    • Longitud total (mm): 2.473
    • Machine Type: Wheel Loaders - 405122
    • Modelo compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Peso combinado (kg): 990,4
    • Peso combinado (lb): 2.185,2
    • Peso de los dientes de la horquilla (kg): 188,5
    • Peso de los dientes de la horquilla (lb): 415,6
    • Peso del grupo de horquillas (kg): 988
    • Peso del grupo de horquillas (lb): 2.178
    • Peso del portahorquillas (kg): 613,4
    • Peso del portahorquillas (lb): 1.352,3
    • Sistema hidráulico de la máquina: SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR, SIN SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Tine Length: 72
    • Tine Length: 1829
    • Tipo de máquina: Cargadores de ruedas pequeños
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.