345-2760: BUCKET LM, 4.5YD3, FUS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-2760: BUCKET LM, 4.5YD3, FUS

    Número de pieza: 345-2760
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Used for loading light, loosely-packed materials.

    Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

    • Altura (mm): 1.423,8
    • Altura (pulg): 56,1
    • Ancho (mm): 2.727
    • Base Edge Thickness: 1
    • Base Edge Thickness: 25
    • Capacidad (m³): 3,5
    • Capacidad (yd³): 4,5
    • Capacidad - Adaptadores: 4.5
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 56.1
    • Capacity: 3.5
    • Grosor de la cuchilla (mm): 30
    • Grosor de la cuchilla (pulg): 1,2
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 35
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 1,4
    • Heaped Capacity: 2255.2
    • Heaped Capacity: 1159
    • Interfaz de la máquina: FUSIÓN
    • Length: 56.5
    • Levantamiento: 1424
    • Levantamiento copy: 2727
    • Longitud (mm): 1.434
    • Longitud (pulg): 56,5
    • Longitud de la herramienta: 1434
    • Modelo compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Peso (kg): 1.159
    • Peso (lb): 2.555,2
    • Sistema hidráulico de la máquina: SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR, SIN SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Tipo de máquina: cargador de ruedas pequeño
    • Width: 107.4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.