345-2768: BUCKET LM, 5.5YD3, FUS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    345-2768: BUCKET LM, 5.5YD3, FUS

    Número de pieza: 345-2768
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Used for loading light, loosely-packed materials.

    Cat® Loader Light Material Buckets are specially designed for maximum efficiency and increased capacity when loading light, loosely-packed materials.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Altura (mm): 1.519,8
    • Altura (pulg): 59,8
    • Ancho (mm): 2.727
    • Base Edge Thickness: 1
    • Base Edge Thickness: 25
    • Capacidad (m³): 4,2
    • Capacidad (yd³): 5,5
    • Capacidad - Adaptadores: 5.5
    • Capacidad nominal del cucharón (2): 59.8
    • Capacity: 4.2
    • Grosor de la cuchilla de la base (mm): 25
    • Grosor de la cuchilla de la base (pulg): 1
    • Heaped Capacity: 2852.8
    • Heaped Capacity: 1294
    • Interfaz de la máquina: FUSIÓN
    • Length: 63.1
    • Levantamiento: 1520
    • Levantamiento copy: 2727
    • Longitud (mm): 1.604
    • Longitud (pulg): 63,1
    • Longitud de la herramienta: 1604
    • Modelo compatible: 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
    • Peso (kg): 1.294
    • Peso (lb): 2.852,8
    • Sistema hidráulico de la máquina: SIN SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR, SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
    • Tipo de máquina: cargador de ruedas pequeño
    • Width: 107.4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.