346-4897: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-4897: Sello anular

    Número de pieza: 346-4897
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 40,9
    • Diámetro interno (pulg): 1,61
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 223
    telehandler
    TH220B

    pipelayer
    572R II PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    631G, 627K LRC 621K OEM 623K, 637K, 637G, 631K, 633E II 623K LRC 621G, 627G, 631E, 627K, 623H, 637E, 657E, 621K, 627H, 621H

    engine - generator set
    C18, G3520C, G3516C, C27, G3516E, C13, C13 XQ350 C13GENSET PMG3516 C15, G3520E, C32, C-12, XQ425, C13 XQ375

    underground articulated truck
    AD22

    forest products
    349D2, 390F L 345C L 352FMHPU 374F L 349D L 365B II 345B II 349E L 345C, 345B L 345B, 345D L 365B L 349D2 L 390F 365B, 352F-VG 345B II MH 374F 349F L 345D, 349E, 352F XE VG 349F

    expanded mining products
    6015B, MD5150C, 6020B, MD5125

    off-highway truck
    775D, 771D, 775G OEM 770G, 772G, 775G, 769D, 773G OEM 773G, 775F, 773F, 772G OEM 777G, 770G OEM

    oem solutions
    CX31

    cold planer
    PM622, PM822, PM620, PM825, PM820

    track-type tractor
    D7R II D8T, D8N, D6T XW D9R, D6T XL D7E, D9T, D10N, D11T, D6T LGP D9N, D7E LGP D10T2

    petroleum products
    CX31-C18I CX31-C13I C13, TH35-E81 C11, CX31-C11I CX38-P892 TH35-C13I C27, CX31-P600 CX35-P800 C15, CX38-P800 C18, CX35-C18I TH35-C11I C32

    motor grader
    16M, 140H, 14M-3 14H, 14M, 16M3, 18M3, 16H, 160H, 14M3, 24H, 24, 143H

    wheel-type loader
    980M, 993K, 966H, 966K, 982M, 980K HLG 992K, 972H, 966M XE 924G, 990K, 986K, 966K XE 980K, 988K, 972M XE 980L, 986H, 988F II 980C, 966G II 988K XE 980F, 988 XE

    engine - industrial
    C-12, C32, C18, C27, C13, 3176B, C-10, C11, C15, PMG3516 G3516C, G3516E, SPF743

    articulated dump truck
    725, 740B, 730C2 EJ 730, 740 GC 735, 745C, 735B, 740, 745 730C, 730C2, 735C, 740C

    engine - truck
    C-12, C-10, C13, C11, 3116, 3176B

    challenger
    75E, 85E, 95E, 75D

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    road reclaimer
    RM500B, RM-300

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K, 844K

    drill
    MD6310, MD6250

    excavator
    349D2, 390F L 345C L 352FMHPU 374F L 349D L 365B II 345B II 349E L 345C, 345B L 345B, 345D L 365B L 349D2 L 390F 365B, 352F-VG 345B II MH 374F 349F L 345D, 349E, 352F XE VG 349F

    earthmoving compactor
    826K, 825K, 836K, 836