346-5193: Conjunto de sello amortiguador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-5193: Conjunto de sello amortiguador

    Número de pieza: 346-5193
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello de amortiguador

    Descripción:
    El sello de amortiguador es uno de los diversos sellos necesarios para sellar una varilla de cilindro en un cilindro hidráulico.

    Atributos:
    El sello de amortiguador Cat se usa como un sello de varilla secundario y permite proteger las varillas de los aumentos de presión repentinos del sistema.

    Aplicación recomendada:
    El sello de amortiguador se utiliza en todos los sellos del cilindro hidráulico.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,2
    • Ancho (pulg): 0.22 (Groove)
    • Diámetro (pulg): 3.89 (Groove)
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3.25
    • Diámetro exterior (pulg): 3.92
    • Longitud (pulg): 3,9
    motor grader
    24

    wheel-type loader
    962H 966M 966M XE 990 II 966L 950H 962M Z 966G 966H 966K 990K 990 950L 992G 972G 950M Z 990H 962L 966K XE

    wheel dozer
    844K 844H 844

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type loader
    973 973C

    wheel tractor-scraper
    657G 657E 651E

    track-type tractor
    D9T D10R D9R D10T

    load, haul, dump
    R1300G R1300G II