346-5201: Sello taza en U
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-5201: Sello taza en U

    Número de pieza: 346-5201
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    U-Cup Seal Assembly

    Descripción:
    El sello en U es uno de los diversos sellos necesarios para sellar una varilla de cilindro en un cilindro hidráulico.

    Atributos:
    El sello en U se diseñó para reemplazar el embalaje de salientes y entrantes curvos. Estos conjuntos combinan los sellos en U para varillas con espaciadores a fin de llenar las ranuras del embalaje de salientes y entrantes curvos. Los conjuntos de sellos en U y el embalaje de salientes y entrantes curvos cumplen con las mismas especificaciones funcionales de sellado. La efectividad del sello aumenta a medida que aumenta la presión interna contra la superficie interna de los labios.

    Aplicación recomendada:
    El sello en U se utiliza en todos los sellos del cilindro hidráulico.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel-type loader
    966H 962H 966K XE 962L 990K 950H 992G 962M Z 972G 966G 990 966K 950L 990 II 990H 950M Z

    wheel dozer
    844K 844H 844

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type loader
    973 973C

    load, haul, dump
    R1300G