346-5786: CUBIERTA: AGUA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-5786: CUBIERTA AGUA

    Número de pieza: 346-5786
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Tapa de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las tapas son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7,5
    • Longitud (pulg): 17,8
    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K 993K 992K

    engine - generator set
    C27

    petroleum products
    C32 C27 TH48-E70 TH48

    off-highway truck
    775G 775G OEM 777G 773G OEM 773G LRC 773G 775G LRC

    wheel dozer
    854K 844K

    drill
    MD6250 MD6310

    engine - industrial
    C27 C32

    expanded mining products
    6015B 6020B

    track-type tractor
    D11T D10T2