346-6328: CONJUNTO DE CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-6328: CONJUNTO DE CUCHILLA

    Número de pieza: 346-6328
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana

    Descripción:
    Cuchilla removible de carburo plana y ancha de 8" (203 mm).

    Atributos:
    El casquillo de carburo trapezoidal se encuentra en el centro de la cuchilla de acero templado total.
    Grosor de la cuchilla 0,87" (22 mm).
    Longitud de la cuchilla 4' (1.219 mm).
    Tamaño del perno 0,63" (16 mm).

    Aplicación recomendada:
    Con la cuchilla removible de carburo CAT® se ofrece una larga vida útil para las aplicaciones de alta velocidad, como la remoción de nieve en caminos de estados o condados.  Mediante el diseño se ofrece resistencia al impacto y se minimiza el "coronado" de la cuchilla en las aplicaciones donde se requiere una operación de nivelación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 22,86
    • Altura (pulg): 0,90
    • Ancho (mm): 203,20
    • Longitud (mm): 1.214,12
    • Longitud (pulg): 47,80
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.