346-6616: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-6616: CONJUNTO DE ESTRUCTURA: PISTÓN

    Número de pieza: 346-6616
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuerpo del pistón

    Descripción:

    • Los cuerpos de pistón son componentes importantes de los pistones, los cuales se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Paquete de cilindro remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 173,99
    • Altura (pulg): 6,85
    • Ancho (mm): 191,77
    • Longitud (mm): 191,77
    • Longitud (pulg): 7,55
    wheel tractor-scraper
    657G, 651B, 623E, 657E, 621F, 631D, 627F, 637D, 621B, 621E, 633D, 623B, 627E, 623F, 621G

    pipelayer
    583T, PL87, PL83, 587T

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    986H, 980H, 980G

    engine - industrial
    C15

    expanded mining products
    MD6290

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    770G, 770

    track-type tractor
    D8R D8T

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    824H, 824K, 824C

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I C15

    excavator
    374D L 365C L MH 365C L 365C

    earthmoving compactor
    826C, 826H, 825H, 825K, 825C, 826K