346-7776: CONJUNTO DE PROTECTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-7776: CONJUNTO DE PROTECTOR

    Número de pieza: 346-7776
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de protector de cuchilla

    Descripción:
    Conjunto de protector de cuchilla de semiflecha central


    Atributos:
    Sistema de traba CapSure™.
    Incluye el protector de cuchilla, la traba del retenedor y el manguito del retenedor.


    Aplicación recomendada:
    Ciertos grupos de protección de cuchillas para cucharón en Cargadores 992.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 218
    • Altura (pulg): 8,58
    • Ancho (mm): 481
    • Longitud (mm): 410
    • Longitud (pulg): 16,14
    • Machine (Máquina): Cargador
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.