346-8030: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    346-8030: Sello

    Número de pieza: 346-8030
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 0,47
    • Descripción del material: el EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiesel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado
    • Tipo de diseño: broche: en borde
    material handler
    MH3295

    excavator
    318E L 320F L 329D LN 312D L 336D L 336 349D2 316F L 326F 330F 324E L 324E 336E L 324D 390F 352F 345D 326D2 L 336D2 L 340F 345D L 349E 316E L 323D2 L 336F L 336D2 328D LCR 330 320E L 352FMHPU 336F L XE 329E 336F LN 352F-VG 329D L 329D2 L 340 323F L 320D L 312E L 349E L 326F LN 335F LCR 349E L VG 336E LN 330D2 324D L 336 GC 313F L 330F L 320D RR 320E LN 336F XE 335F 329E L 352F XE VG 336E H 325F LCR 319D LN 326F L 320 345D L VG 349F L 320D LN 320 GC 326D2 312D 336F 349D2 L 336D 315D L 330D2 L 336E LH 323 312E 336E LNH 320E 374F L 319D L 336D LN 349D L 349F LXE 318F L 323E L 320D LRR 374F 336F LNXE 323F 340F L LRE 390F L 330FMHPU 323F SA 312D2 323D 330 GC 313F 329F L 323F OEM 324D LN 336E 323E LN 329D 320E RR 349 336FMHPU 324E LN 320D 329E LN 323D2 323D L 315F LCR 349F 323D LN 330F OEM 330D 336F LN XE 312F 320E LRR 323D SA 345 GC 352 325F 330F LN 323E SA 323F LN

    expanded mining products
    6015B MD5150C