347-6530: Sello rectangular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    347-6530: Sello rectangular

    Número de pieza: 347-6530
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello rectangular

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 1,7
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,07
    • Ancho de sección transversal (mm): 1,8
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (mm): 8,1
    • Diámetro interno (pulg): 0,32
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    568LL

    underground mining loaders
    R1700K

    forestry excavators
    568GF

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    wheel-type loader
    966M, 972M, 972L, 966L

    forest products
    330D L 345C, 349D2, 336D, 336D2 L 336E L 323F SA 323F OEM 330D FM 349F L 349D2 L 336D2, 349F LXE 349E L VG 330F, 345D L 340D2 L 345 GC 385B, 330 GC 349D L 330D, 345C L 336D L 326D2, 349F, 336E HVG 330, 349E, 352F-VG 330D2 568 FM LL 336E LN 345C MH 326F, 336 GC 336

    wheel loaders
    966M, 972M, 972L, 966L

    excavator
    330D L 345C, 349D2, 336D, 336D2 L 336E L 323F SA 323F OEM 330D FM 349F L 349D2 L 336D2, 349F LXE 349E L VG 330F, 345D L 340D2 L 345 GC 385B, 330 GC 349D L 330D, 345C L 336D L 326D2, 349F, 336E HVG 330, 349E, 352F-VG 330D2 568 FM LL 336E LN 345C MH 326F, 336 GC 336

    track excavators
    345DLVG, 345D, 349D2L, 349D2OEM, 349D, 390DL, 390D, 335FLCR, 336D2L, 326FLN, 326FL, 336-07GC, 336-07, 330DL, 352FXEVG, 336DL, 336EL, 352F2VG, 352FXE, 330-07GC