347-8748: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    347-8748: CONJUNTO DE BRAZO: V BALANCÍN

    Número de pieza: 347-8748
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 55,88
    • Altura (pulg): 2,2
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 172,72
    • Longitud (pulg): 6,8
    7 to 9 liter
    C9.3B

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C9.3

    motor grader
    140M 3 AWD 140M 2 160M 3 140M 3 160M 2 12M 3 AWD 12M 3 12M 2 140, 160M 3 AWD

    wheel-type loader
    972L, 972M, 966M, 966K, 966M XE 972M XE 972K, 966L, 966K XE

    forest products
    2864C, 586C

    engine - industrial
    C9.3, C9.3B

    motor graders
    160M3AWD

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T LGP D6T XW D6T XW PAT D6T LGPPAT D7E, D6T XL PAT D7E LGP

    generator
    SR4B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    excavator
    336F LN 336E L 345 GC 568 FM 336F L 336E LH 336F L XE 340F L UHD 340F L LRE 336 336E, 336FMHPU 336E HVG 336F