348-5410: Sello dm a granel
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    348-5410: Sello dm a granel

    Número de pieza: 348-5410
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 155,12
    • Descripción del material: el EPDM posee una excelente resistencia en aplicaciones de refrigerante/urea y también funciona bien en las de aire. No lo use en aquellas de aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática o biodiesel. Tiene buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Material: EPDM: dieno propilenetileno modificado
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla superior
    forestry excavators
    538GF

    mini hydraulic excavator
    307C, 308D 307D

    excavator
    349D L 330F 312D L 315F LCR 320 GC 320D, 568 FM LL 324D L 336F L 329D L 330C L 326F 311D LRR 320D L 315C, 352F-VG 336F L XE 345C, 320D2, 313F LGC 336D2 L 349F LXE 320C, 323D L 538 319D LN 330D L 336F 316E L 313F 336E, 316F L 323E L 336 349D2, 329D LN 312D, 340F, 323D LN 314F CR 312C L 336D L 320E, 336E L 374F 349D, 320E L 314D CR 390F 328D LCR 390F L 336F LNXE 320E LN 345C L 318E L 336D2, 330F L 320D2 L 374F L 352F 312E L 314E CR 352F XE VG 312C, 329E L 314E LCR 336D2 LXE 345D, 330D, 349D2 L 319D L 311F LRR 320, 312E, 385C, 349F L 325C, 336D LN 336D, 385C L 336F XE 320D RR 323E LN 336F LN 352F OEM 345D L VG 318F L 329E LN 336E LH 320D LN 345D L 326F L 349E, 320D LRR 324E LN 320F L 349F, 329D, 321D LCR 311C 322C, 336 GC 336E H 315D L 312D2, 336E HVG 312D2 L 336D2 L XE 318C, 340D2 L 336D2 XE 323F L 314D LCR 335F LCR 325D, 324E L 312F, 349E L 336FMHPU 340F L LRE 329E, 324D LN 323D SA 323F 324D, 336E LN 323E SA 318D2 L 326F LN 325D L 320E LRR 324E, 336D2 GC 349E L VG 336E LNH 323 320E RR 313F L 329F L 568 FM 325C L 336F LN XE 312F GC 330F LN 323D

    track excavators
    336D2, 320, 316EL, 315DL, 336DL, 336FLN, 340D2L, 336DOEM, 336-07 336D2L, 336D2LOEM 320-07 340-07