348-7726: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    348-7726: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 348-7726
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes gruesas que aumentan la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    it
    IT62G

    wktl


    wtl
    972G, 972K, 966G II 950H, 962H, 962G, 972G II 966H, 966G, 980H, 950G, 950G II 980K, 962K, 980G II 962G II 950F II 966K, 980G, 990H, 950K, 972H