348-9254: CONJUNTO DE TUBO: DRENAJE DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    348-9254: CONJUNTO DE TUBO: DRENAJE DE ACEITE

    Número de pieza: 348-9254
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de drenaje del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 134,6
    • Longitud (mm): 457,2
    • Longitud (pulg): 18
    engine - generator set
    C13 XQ375 XQ425, C13 XQ350

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13