349-0883: CONJUNTO DE CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-0883: CONJUNTO DE CUCHILLA

    Número de pieza: 349-0883
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana

    Descripción:
    Cuchilla removible de carburo plana y ancha de 5" (127 mm).

    Atributos:
    El casquillo plano de carburo se ubica en el centro de la cuchilla de acero templado total.
    Grosor de la cuchilla de 0,87" (22 mm).
    Longitud de la cuchilla de 4' (1.213 mm).
    Tamaño del perno de 0,63 pulg (16 mm).

    Aplicación recomendada:
    Las cuchillas removibles de carburo CAT® ofrecen una larga vida útil para las aplicaciones de alta velocidad, como la remoción de nieve en caminos de estados/condados.  Con este diseño se ofrece resistencia al impacto y se minimiza el "coronado" de la cuchilla en las aplicaciones para las que se exige una operación de nivelación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,87
    • Longitud (pulg): 47,76
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.