349-4715: GRUPO MECÁNICO: VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-4715: GRUPO MECÁNICO: VÁLVULA

    Número de pieza: 349-4715
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje del mecanismo de válvulas completo

    Descripción:

    • Los mecanismos de válvulas se usan para operar y cerrar las válvulas en determinados puntos en cada carrera, los cuales sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 7,15
    • Longitud (pulg): 34,65
    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    motor grader
    120M 2

    forest products
    2384C, 579C, 563C, 548 563D, 2670C, 559C, 2484C, 573C, 573D, 2670D, 2570D, 558 2570C

    wheel-type loader
    930M, 966G, 930K, 966F II 926M, 962M, 962K, 950M, 938K, 938M, 950K, 950 GC 966E, 950M Z 962M Z 924K, 966F, 972G, 966D

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 545D, 555D

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    material handler
    MH3037, MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    BG1000E, AP-1055F BG1055E, AP-1055E AP-1000E AP-1000F

    track-type tractor
    D6K2 LGP D6N LGP D6N XL D6N OEM D6N D6K2 XL

    wheeled excavator
    M320F, M318F, M322F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    953K 963K

    excavator
    326F L 538 335F 320E L 320E LRR 558 329E L 323E SA 323F 330F 329F L 330F LN 330, 326F LN M318F, 324E, 326F 324E L 330F L 330FMHPU 320E

    earthmoving compactor
    816K, 815K