+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-4728: CONJUNTO DE EJE: BALANCÍN

    Número de pieza: 349-4728
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje del balancín

    Descripción:

    • Los ejes se usan para ubicar y dar soporte a los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 38,1
    • Ancho (mm): 228,6
    • Longitud (mm): 739,14
    com
    815K, 816K

    whex
    M322F, M318F, M320F

    fp
    2384C, 2670C, 558 559C, 573C, 2570D, 548 2484C, 579C, 573D, 563C, 2670D, 563D, 2570C

    ttl
    963K, 953K

    ap
    AP-1000F AP-1055F BG1055E, AP-1000E BG1000E, AP-1055E

    wtl
    962K, 950M, 930K 950 GC 930M 950K, 926M 966G, 972G, 966F II 938K 938M 966F, 962M, 966D, 924K 950M Z 962M Z 966E

    exc
    335F 538 320E L 330F 326F 329E LN 329E L 335F LCR 324E, 320E RR 329E, 320E LRR 558 323E LN 329F L 324E L 336 GC 323E SA 323 320E, 323F L 323E L 326F LN 326F L M318F, 330F L 320E LN 324E LN 323F 330F LN 330F OEM 330FMHPU

    meng
    C7.1

    ttt
    D6N D6K2 LGP D6N XL D6N LGP D6N OEM D6K2 XL

    ieng
    C6.6 C7.1

    wtt
    8A4K

    mg
    120M 2

    mh
    MH3022, MH3024, MH3037, MH3026

    epg
    XQ230