349-5817: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-5817: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 349-5817
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de drenaje del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 43,2
    • Altura (pulg): 1,7
    • Ancho (mm): 144,8
    • Longitud (mm): 464,8
    • Longitud (pulg): 18,3
    wheel-type loader
    992K

    wheel dozer
    854K