+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-6213: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 349-6213
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 403,9
    • Ancho (mm): 370,8
    • Longitud (mm): 370,8
    meng
    3516E 3512E

    3500
    SPF743 3512E

    petr
    3512E G3516C G3520B G3520J PMG3516 2016

    ieng
    3512E G3516C G3520B G3520J PMG3516 2016

    off highway trucks
    797B, 785G

    oht
    797, 793D

    epg
    G3516E G3520B G3520C G3516H G3516C G3520E PMG3516

    wtl
    994K