+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-6530: Grupo de motor El

    Número de pieza: 349-6530
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la alta corriente que se experimenta durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    •      El mecanismo de cambio de velocidad de contacto garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    •      La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza proporciona protección contra la corrosión.
    •      La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    •      El portaescobillas proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios remanufacturad...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 100, 100
    • Círculo de montaje (mm): 146,0
    • Dientes del piñón: 11/12, 11/12
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 6/8, 6/8
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    meng
    C32

    ttt
    D7E, D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6T LGPPAT D6T, D8R D6T XW D6R LGP D11T, D6T XL D8T, D6T XW PAT D10T2, D6R XL D7E LGP

    epg2
    SR5

    emp
    6015 FS 6015, 6018

    emac
    C9.3

    mg
    160M 2 120M 2 160M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 3 140M 3 160M 3 140M 2

    oht
    777E

    ttl
    973

    pipe
    PL83, PL87