349-6536: Grupo de motor eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-6536: Grupo de motor eléctrico

    Número de pieza: 349-6536
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la corriente alta experimentada durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    •      Con el mecanismo de cambio de velocidad de conexión positiva se garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    •      La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza permite proporcionar protección contra la corrosión.
    •      La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    •      Con el portaescobillas se proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios remanufacturad...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 100, 100
    • Dientes del piñón: 11/12, 11/12
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 6/8, 6/8
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    rrss
    RM500B

    com
    836K

    cold
    PM620, PM622

    emp
    6020B

    fp
    2864C, 586C

    track excavators
    336FLN, 390FMHOEM

    compactors
    826K

    drll
    MD6250 MD6310

    wtl
    986K 988K XE 988K, 990K, 992K, 993K, 988 XE

    exc
    374F L 390F L 340F, 336F L XE 336F L 336F 336F LN 568 FM LL 336E, 340F L LRE 336E LH 336F LNXE 390F 336F XE 336E LNH 336E L 336E H 336E LN 336E HVG 340F L UHD 568 FM 336FMHPU 374F 336F LN XE

    petr
    CX35-P800 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C18I CX38-P800 CX35-C18I

    ttt
    D9T

    ieng
    C18 C15

    wtt
    854K, 844K, 834K

    wheel loaders
    988KXE 986K 988K, 988KLRC

    mh
    MH3295

    wheel dozers
    834K