+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-8234: RADIADOR DEL CONJUNTO DE NÚCLEO

    Número de pieza: 349-8234
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del radiador

    Descripción:

    • Los núcleos de los radiadores son componentes importantes del sistema de enfriamiento, que permite absorber el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 234,95
    • Ancho (mm): 774,7
    • Longitud (mm): 1.320,80
    wheel loaders
    966H, 972H, 962H