349-9074: Grupo de motor: eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-9074: Grupo de motor: eléctrico

    Número de pieza: 349-9074
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la corriente alta experimentada durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    • Con el mecanismo de cambio de velocidad de conexión positiva se garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    • La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza permite proporcionar protección contra la corrosión.
    • La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    • Con el portaescobillas se proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 142, 142
    • Dientes del piñón: 12/13, 12/13
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 8/10, 8/10
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    forest products
    563C, 2570C

    engine - industrial
    C7.1