+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-9077: Grupo de motor eléctrico

    Número de pieza: 349-9077
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la alta corriente que se experimenta durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    •      El mecanismo de cambio de velocidad de contacto garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    •      La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza proporciona protección contra la corrosión.
    •      La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    •      El portaescobillas proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 145
    • Círculo de montaje (mm): 146,0
    • Dientes del piñón: 12/13
    • Marino aprobado:
    • Paso del piñón: 8/10
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    wts
    627H