349-9188: CONJUNTO DE TUBO: DRENAJE DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-9188: CONJUNTO DE TUBO: DRENAJE DE ACEITE

    Número de pieza: 349-9188
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocharger Drain Line

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 63,5
    • Altura (pulg): 2,5
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 444,5
    • Longitud (pulg): 17,5
    wheel tractor-scraper
    623K, 621H, 627H, 623H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980M, 982M

    articulated dump truck
    730C, 730C2 EJ 730C2