349-9480: GRUPO DE BOMBA: PS
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    349-9480: GRUPO DE BOMBA: PS

    Número de pieza: 349-9480
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba del pistón axial de desplazamiento variable

    Descripción:
    Por medio de las bombas hidráulicas se genera un flujo de fluido dentro de los sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    Las bombas hidráulicas se diseñaron específicamente para funcionar en sistemas hidráulicos, con el fin de cumplir con los requisitos de los productos de alta calidad en cuanto a la confiabilidad, la durabilidad, los costos de operación, la productividad y el rendimiento de las máquinas.

    Aplicación recomendada:
    Las bombas hidráulicas están diseñadas para cumplir con los requisitos específicos de las máquinas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 254
    • Altura (pulg): 10
    • Ancho (mm): 279,4
    • Longitud (mm): 425,4
    • Longitud (pulg): 16,8
    off-highway truck
    789D