+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    350-1680: CONJUNTO DE TUBO: DRENAJE DE ACEITE

    Número de pieza: 350-1680
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de drenaje del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,1
    • Ancho (mm): 203,2
    • Longitud (mm): 508
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.