350-2030: Montaje
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    350-2030: Montaje

    Número de pieza: 350-2030
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo sándwich poseen la tornillería integrada en ambos extremos para lograr una fácil instalación (dos prisioneros roscados, dos orificios roscados o un vástago y un orificio).

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo sándwich son una opción económica que funciona bien en aplicaciones ligeras. Ofrecen un excelente aislamiento radial y permiten un desplazamiento radial alto.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo sándwich se usan ampliamente en aplicaciones de servicio más ligeras como la electrónica, pero también se usan en aplicaciones de desplazamiento alto como los tambores de compactadores.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (mm): 25,4
    • Diámetro exterior (pulg): 1
    • Longitud del caucho (mm): 19
    • Longitud del caucho (pulg): 0,75
    • Longitud total (mm): 28,3
    • Paso de rosca del orificio: 20
    • Paso de rosca del prisionero: 20
    • Tamaño de la rosca del orificio: 0,2
    • Tamaño de la rosca del prisionero: 0,2
    • Tipo de montaje: Sándwich: un prisionero, un orificio
    petroleum products
    C18