+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    350-2928: CONJUNTO DE ENFRIADOR

    Número de pieza: 350-2928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 48,3
    • Ancho (mm): 358,1
    • Longitud (mm): 358,1
    com
    816K, 815K

    ieng
    C7.1

    mg
    120M 2

    fp
    573C, 563C, 563D, 2670D, 573D, 2570D, 2670C, 2570C

    ttl
    963K

    wtl
    950M, 962M, 950K, 962M Z 950 GC 950M Z 966F II 966F, 962K