+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    350-7490: CONJUNTO DE NÚCLEOS DEL ENFRIADOR DE ACEITE

    Número de pieza: 350-7490
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 266,7
    • Ancho (mm): 406,4
    • Longitud (mm): 1.244,6
    wtl
    962H, 950H