+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    350-8694: Grupo de motor eléctrico

    Número de pieza: 350-8694
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la alta corriente que se experimenta durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    •      El mecanismo de cambio de velocidad de contacto garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    •      La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza proporciona protección contra la corrosión.
    •      La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    •      El portaescobillas proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 24 voltios remanufacturad...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico, Arranque eléctrico
    • Corriente (amperios): 115, 115
    • Círculo de montaje (mm): 146,0
    • Dientes del piñón: 11/12, 11/12
    • Marino aprobado: Sí, Sí
    • Paso del piñón: 6/8, 6/8
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 3, Caja cónica SAE No. 3
    • Voltaje (voltios): 24
    meng
    C175-16

    adt
    725C

    ieng
    C9 C175-16

    wheel loaders
    972M

    oht
    793F, 793F CMD 795F XQ 795F AC 794 AC 793F XQ 793F OEM

    wtl
    972M, 972K, 966M XE 972M XE 966M, 97AM 966L, 966K XE 972L, 966K