351-6636: TENSOR: CORREA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    351-6636: TENSOR: CORREA

    Número de pieza: 351-6636
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tensor de correa

    Descripción:

    • Las correas impulsoras de los tensores de correa sirven para evitar que la correa se deslice y reducir la necesidad de realizar mantenimiento.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    wheel tractor-scraper
    623K, 621K OEM 623H, 621K, 627H, 621H, 627K LRC 627K, 623K LRC

    wheel-type loader
    980K HLG 980K

    engine - industrial
    C13

    drill
    MD6250 MD6310

    articulated dump truck
    730, 730C, 735, 730C2, 730C2 EJ