351-7080: Juego empaquetadura (
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    351-7080: Juego empaquetadura (

    Número de pieza: 351-7080
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de empaquetadura del compresor de aire

    Descripción:
    •  En este juego, se incluyen una válvula de admisión o empaquetadura y empaquetaduras de culata de cilindro para reparar un compresor de aire.

    Atributos:
    •  Los juegos se diseñan para la comodidad que usted necesita: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, gracias a lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,1
    • Ancho (mm): 254
    • Longitud (mm): 254
    cold planer
    PM313, PM310, PM820, PM312, PM620, PM825, PM622, PM822

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 CX31-C18I CX38-P800 CX38-P892 3512E, TH35-C13I CX31-C13I C13, TH48-E80 C15, CX35-C18I CX31-P600 2016 CX31-C9I

    engine - industrial
    C18, C13, C15, C9.3, SPF743, C9.3B