+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-0203: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-0203
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 241,3
    • Ancho (mm): 350,5
    • Longitud (mm): 370,8
    exc
    5080, 375 L 375

    rrss
    SS-250B, RR-250B

    com
    826G II 826G

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406C HT400 3406B

    wts
    627F, 623F, 621B, 621F, 623E, 621E, 627E, 623B, 621, 627B

    wtt
    824G II 814B, 824G

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406C HT400 3406B

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F, 980F II 980C