+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-0205: CONJUNTO DE BOMBA: AGUA

    Número de pieza: 352-0205
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 210,8
    • Ancho (mm): 261,6
    • Longitud (mm): 274,3
    7 to 9 liter
    C9

    adt
    730, 730C, 730C2, 730C2 EJ

    petr
    CX31-C13I CX31-P600

    ieng
    C13

    wts
    627H, 623H, 621H, 627K LRC 621K OEM 621K, 623K LRC

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13

    mg
    16M3, 18M3, 14M-3

    epg
    C13 XQ350

    wtl
    980K HLG 980K