+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-0211: GRUPO DE BOMBA DE AGUA

    Número de pieza: 352-0211
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de agua

    Descripción:

    • Las bombas de agua permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de agua remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 203,2
    • Ancho (mm): 330,2
    • Longitud (mm): 330,2
    rrss
    RM-500

    com
    836H, 836G, 826G, 825H, 825G II 826H, 826G II 825C, 826C

    cold
    PM620, PM-200, PM-201, PM622

    emp
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    uat
    AD45B, AD55, AD30

    lhd
    R2900G, R3000H

    teng
    C-15 C-16 C16 C18 C-18 C15

    pipe
    PL87, 587T, PL83, 583T

    wtl
    980H, 988H, 980G, 988G

    chal
    MTC845, MT865, MTC835, MTC865, MTC855, MT855, MT845, MT835

    meng
    C18 C15

    petr
    CX35-P800 CX31-C15I C18 CX31-P600 TH35-C15I C15 C-15 TH35-E81

    ttt
    D8T, D8R

    ieng
    C18 C15 C-16 C-15

    epg2
    SR4

    wts
    631G, 637E, 657E, 623F, 631E, 657B, 623B, 627F, 633E II 657G, 623G, 621G, 637D, 623E, 651B, 621E, 633D, 631D, 627G, 627E, 621F, 621B, 637G

    wtt
    824G II 824H, 824C, 834G, 824G, 834H

    mg
    24M

    oht
    770, 772

    epg
    C18