352-0357: GRUPO DEL ENFRIADOR: XM
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    352-0357: GRUPO DEL ENFRIADOR: XM

    Número de pieza: 352-0357
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enfriador de aceite hidráulico

    Descripción:

    • Los enfriadores de aceite hidráulico se usan para mantener la temperatura de los fluidos hidráulicos.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 317,5
    • Ancho (mm): 355,6
    • Longitud (mm): 1.079,5
    wheel-type loader
    930M, 926M, 930K, 924K